CASCRKG25-6-6
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
14-联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/n/lzq741_2.prj},{NB=CASCRKG25-6-6},{D=25},{D3WB=10.40},{L=21.6},{LL=9.0},{A=8.5},{F=4.0},{MZ=3.0},{ZHONGJIANHOU=1.60},{DONGJIANJU=20},{DONGZJ=3.00},{FENGXIKUAN=0.80},{ZHONGJIANWZD=10.10},{ZHONGJIANPINMIA=9.60},{XIAOZJ=3.000},{CAOZJ=4.200},{LUOSIKONG=6.300},{LUOSIKONGPINMIA=4.000},{LUOSIWZD=3.000},{CODE=CASCRKG},{TYPE=daijiancaokong(d2)},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D2Z3='','yixuanze RDC'},{M=M3},{JGNJ=1.7},{RXNJ=1.4},{RXPJ=2},{RXPX=0.1},{NZGD=300},{MAXSPEED=6000},{GXJ=1.8X10^-6},{ZXZF=±0.2},{WEI=22},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1440637596544.html},{D1=6},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=6},{ALT3=},{ALT4=}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CASCRKG
CASCRKG
TYPE
类型
带键槽孔(d2)
带键槽孔(d2)
MAT1
主体 材质
铝合金
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
无电解镀镍
ENCL
附件
止动螺丝
D
25
25
mm
D1
d1
6
6.35
7
8
9.53
10
6
6.35
7
8
9.53
10
mm
ALT1
变更左轴孔径
LDC 不做加工
LDC(左轴)
LDC 不做加工
LDC(左轴)
LDC
最小单位 0.1
0.00
0.00
mm
RDC
最小单位 0.1
0.0
0.0
mm
ALT2
变更右轴孔径
RDC 不做加工
RDC(右轴)
RDC 不做加工
RDC(右轴)
D2
d2
6
6.35
7
8
9.53
10
6
6.35
7
8
9.53
10
mm
ALT3
变更左键槽宽度
KLH 不做加工
KLH(左轴)
KLH 不做加工
KLH(左轴)
KLH
KLH变更做键槽宽度
0
ALT4
变更右键槽宽度
KRH 不做加工
KRH(右轴)
KRH 不做加工
KRH(右轴)
KRH
KRH变更右键槽宽度
0
L
21.6
21.6
mm
LL
ℓ
9.0
9.0
mm
A
8.5
8.5
mm
F
4.0
4.0
mm
M
紧固螺栓
M3
M3
mm
JGNJ
紧固扭矩(N*m)
1.7
1.7
RXNJ
容许扭矩(N*m)
1.4
1.4
RXPJ
容许偏角
2
°
RXPX
容许偏心
0.1
0.1
mm
NZGD
静态扭转刚度(N*m/rad)
300
300
MAXSPEED
最高转速(r/min)
6000
6000
GXJ
惯性矩(kg*m^2)
1.8X10^-6
1.8X10^-6
ZXZF
容许轴向振幅
±0.2
±0.2
mm
WEI
重量
22
22
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1440637596544.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸