CASCK50-14-14
SRD-FA
SRD-FA
n
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/n/lzq_740_2.prj},{NB=CASCK50-14-14},{CODE=CASCK},{TYPE=biaozhunkong},{MAT1=lvhejing},{MAT2=buxiugang},{SUR=wudianjiedunie},{ENCL=zhidongluosi},{D=50},{D1=14},{ALT1=},{LDC=0.00},{RDC=0.0},{ALT2=},{D2=14},{D2Z3='','shezhi RDC'},{ALT3=},{ALT4=},{D3WB=25.00},{L=41.0},{LL=18.0},{A=16.7},{F=9.0},{M=M6},{MZ=6.0},{JGNJ=12},{RXNJ=11.0},{RXPJ=1},{RXPX=0.1},{H=2600},{MAXSPEED=3500},{GXJ=3.6X10^-5},{ZXZF=±0.2},{WEI=170},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1436257247728.html},{ZHONGJIANHOU=1.80},{DONGJIANJU=39},{DONGZJ=5.80},{FENGXIKUAN=0.80},{ZHONGJIANWZD=20.40},{ZHONGJIANPINMIA=18.30},{XIAOZJ=5.800},{CAOZJ=8.500},{LUOSIKONG=12.750},{LUOSIKONGPINMIA=9.000},{LUOSIWZD=7.000},{PPATH=mpslzq_740_2/mpslzq_740_2.2_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CASCK
CASCK
TYPE
leixing
biaozhunkong
biaozhunkong
MAT1
zhuti caizhi
lvhejing
MAT2
mopian caizhi
buxiugang
SUR
zhuti biaomianchuli
wudianjiedunie
ENCL
fujian
zhidongluosi
D
50
50
mm
D1
d1
14
15
16
18
20
22
24
14
15
16
18
20
22
24
mm
ALT1
biangengzuozhoukongjing
NO LDC
LDC
NO LDC
LDC
LDC
zuixiaodanwei 0.1mm
0.00
0.00
mm
RDC
zuixiaodanwei 0.1mm
0.0
0.0
mm
ALT2
biangengyouzhoukongjing
NO RDC
RDC
NO RDC
RDC
D2
d2
14
15
16
18
20
22
24
14
15
16
18
20
22
24
mm
ALT3
KLH biangengjiancaokuandu
NO KLH
KLH
NO KLH
KLH
KLH
0.00
mm
ALT4
KRH biangengjiancaokuandu
NO KRH
KRH
NO KRH
KRH
KRH
0.00
mm
L
41.0
41.0
mm
LL
ℓ
18.0
18.0
mm
A
16.7
16.7
mm
F
9.0
9.0
mm
M
jingguluosuan
M6
M6
mm
JGNJ
jingguniuju(N*m)
12
12
RXNJ
rongxuniuju(N*m)
11.0
11.0
RXPJ
rongxupianjiao
1
°
RXPX
rongxupianxing
0.1
0.1
mm
H
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
2600
2600
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
3500
3500
GXJ
guanxingju(kg*m^2)
3.6X10^-5
3.6X10^-5
ZXZF
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.2
±0.2
mm
WEI
zhongliang
170
170
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1436257247728.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도