T43909
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/duplex_cast_iron_sprockets_24b_2.prj},{NB=T43909},{NAME=Cast iron sprocket duplex 1 1/2\"x1\" Z38},{Z=38},{DE=476.5},{DP=461.39},{CNSORDERNO=T43909},{DM=180},{D2=45},{A=100},{KG=42.20},{B2=72},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{L5=0},{L3=22},{L4=17},{DM100=190},{DM200=360},{L1=53},{L2=53},{CNSORDERNO2=152420038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket duplex 1 1/2"x1" Z38
Cast iron sprocket duplex 1 1/2"x1" Z38
Z
Number of teeth
38
38
DE
de
476.5
476.5
mm
DP
dp
461.39
461.39
mm
CNSORDERNO
Order number
T43909
T43909
DM
dm
180
180
mm
D2
45
45
mm
A
100
100
mm
KG
42.20
42.20
kg
B2
72
mm
B1
b1
23.6
mm
C
4
mm
R3
r3
38
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도