T43821
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/duplex_cast_iron_sprockets_08b_2.prj},{NB=T43821},{NAME=Cast iron sprocket duplex 1/2\"x5/16\" Z57},{Z=57},{DE=237.1},{DP=230.54},{CNSORDERNO=T43821},{DM=90},{D2=24},{A=50},{KG=4.00},{B2=21},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L3=7},{L4=10},{DM100=105},{DM200=185},{L1=30},{L2=30},{CNSORDERNO2=152340057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket duplex 1/2"x5/16" Z57
Cast iron sprocket duplex 1/2"x5/16" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
237.1
237.1
mm
DP
dp
230.54
230.54
mm
CNSORDERNO
Order number
T43821
T43821
DM
dm
90
90
mm
D2
24
mm
A
50
50
mm
KG
4.00
4.00
kg
B2
21
mm
B1
b1
7
mm
C
1.3
mm
R3
r3
13
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도