T43839
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/duplex_cast_iron_sprockets_10b_2.prj},{NB=T43839},{NAME=Cast iron sprocket duplex 5/8\"x3/8\" Z57},{Z=57},{DE=296.6},{DP=288.18},{CNSORDERNO=T43839},{DM=100},{D2=30},{A=56},{KG=6.50},{B2=25.5},{B1=9},{C=1.6},{R3=16},{L5=0},{L3=12},{L4=22},{DM100=100},{DM200=245},{L1=32},{L2=34},{CNSORDERNO2=152350057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket duplex 5/8"x3/8" Z57
Cast iron sprocket duplex 5/8"x3/8" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
296.6
296.6
mm
DP
dp
288.18
288.18
mm
CNSORDERNO
Order number
T43839
T43839
DM
dm
100
100
mm
D2
30
mm
A
56
56
mm
KG
6.50
6.50
kg
B2
25.5
mm
B1
b1
9
mm
C
1.6
mm
R3
r3
16
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도