T43893
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_20b_1.prj},{NB=T43893},{NAME=Cast iron sprocket simplex 1 1/4\"x3/4\" Z38},{Z=38},{DE=399.4},{DP=384.49},{CNSORDERNO=T43893},{DM=125},{DMX=125.0},{D1=35},{A=70},{KG=12.30},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{L5=22.000},{L3=10.000},{L4=15.000},{DM100=145},{DM200=310},{L1=42},{L2=42},{CNSORDERNO2=151400038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket simplex 1 1/4"x3/4" Z38
Cast iron sprocket simplex 1 1/4"x3/4" Z38
Z
Number of teeth
38
38
DE
de
399.4
399.4
mm
DP
dp
384.49
384.49
mm
CNSORDERNO
Order number
T43893
T43893
DM
dm
125
125
mm
D1
35
35
mm
A
70
70
mm
KG
12.30
12.30
kg
B1
18.5
mm
C
3.5
mm
R3
r3
32
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도