T43820
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_08b_1.prj},{NB=T43820},{NAME=Cast iron sprocket simplex 1/2\"x5/16\" Z57},{Z=57},{DE=237.1},{DP=230.54},{CNSORDERNO=T43820},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=24},{A=40},{KG=2.46},{B1=7.2},{C=1.3},{R3=13},{VER=0},{L5=13.0},{L3=9},{L4=8},{DM100=90},{DM200=180},{L1=28},{L2=28},{CNSORDERNO2=151340057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket simplex 1/2"x5/16" Z57
Cast iron sprocket simplex 1/2"x5/16" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
237.1
237.1
mm
DP
dp
230.54
230.54
mm
CNSORDERNO
Order number
T43820
T43820
DM
dm
70
70
mm
D1
24
mm
A
40
40
mm
KG
2.46
2.46
kg
B1
7.2
mm
C
1.3
mm
R3
r3
13
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도