T43799
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/simplex_cast_iron_sprockets_06b_1.prj},{NB=T43799},{NAME=Cast iron sprocket simplex 3/8\"x7/32\" Z57},{Z=57},{DE=177.5},{DP=172.91},{CNSORDERNO=T43799},{DM=70},{DMX=70.0},{D1=20},{A=32},{KG=1.55},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{VER=0},{L5=10},{L3=8},{L4=15},{DM100=77},{DM200=135},{L1=25},{L2=25},{CNSORDERNO2=151330057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket simplex 3/8"x7/32" Z57
Cast iron sprocket simplex 3/8"x7/32" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
177.5
177.5
mm
DP
dp
172.91
172.91
mm
CNSORDERNO
Order number
T43799
T43799
DM
dm
70
70
mm
D1
20
mm
A
32
32
mm
KG
1.55
1.55
kg
B1
5.3
mm
C
1
mm
R3
r3
10
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도