T43910
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_24b_3.prj},{NB=T43910},{NAME=Cast iron sprocket triplex 1 1/2\"x1\" Z38},{Z=38},{DE=476.5},{DP=461.39},{CNSORDERNO=T43910},{DM=200},{D3=50},{A=150},{KG=69.00},{B3=120.3},{B1=23.6},{C=4},{R3=38},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=153420038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 1 1/2"x1" Z38
Cast iron sprocket triplex 1 1/2"x1" Z38
Z
Number of teeth
38
38
DE
de
476.5
476.5
mm
DP
dp
461.39
461.39
mm
CNSORDERNO
Order number
T43910
T43910
DM
dm
200
mm
D3
50
50
mm
A
150
mm
KG
69.00
69.00
kg
B3
120.3
mm
B1
b1
23.6
mm
C
4
mm
R3
r3
38
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도