T43895
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_20b_3.prj},{NB=T43895},{NAME=Cast iron sprocket triplex 1 1/4\"x3/4\" Z38},{Z=38},{DE=399.4},{DP=384.49},{CNSORDERNO=T43895},{DM=180},{D3=50},{A=115},{KG=52.00},{B3=91},{B1=18.2},{C=3.5},{R3=32},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0},{CNSORDERNO2=153400038}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 1 1/4"x3/4" Z38
Cast iron sprocket triplex 1 1/4"x3/4" Z38
Z
Number of teeth
38
38
DE
de
399.4
399.4
mm
DP
dp
384.49
384.49
mm
CNSORDERNO
Order number
T43895
T43895
DM
dm
180
180
mm
D3
50
mm
A
115
115
mm
KG
52.00
52.00
kg
B3
91
mm
B1
b1
18.2
mm
C
3.5
mm
R3
r3
32
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도