T43819
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_08b_3.prj},{NB=T43819},{NAME=Cast iron sprocket triplex 1/2\"x5/16\" Z45},{Z=45},{DE=188.6},{DP=182.07},{CNSORDERNO=T43819},{DM=100},{D3=24},{A=60},{KG=5.85},{B3=34.9},{B1=7},{C=1.3},{R3=13},{L5=0},{L3=9},{L4=0},{DM100=105},{DM200=150},{L1=35},{L2=35},{CNSORDERNO2=153340045}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 1/2"x5/16" Z45
Cast iron sprocket triplex 1/2"x5/16" Z45
Z
Number of teeth
45
45
DE
de
188.6
188.6
mm
DP
dp
182.07
182.07
mm
CNSORDERNO
Order number
T43819
T43819
DM
dm
100
100
mm
D3
24
mm
A
60
60
mm
KG
5.85
5.85
kg
B3
34.9
mm
B1
b1
7
mm
C
1.3
mm
R3
r3
13
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도