T43858
Haberkorn
Driving elements
Chain wheels
Cast iron
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chain_wheels/cast_iron/triplex_cast_iron_sprockets_12b_3.prj},{NB=T43858},{NAME=Cast iron sprocket triplex 3/4\"x7/16\" Z57},{Z=57},{DE=355.9},{DP=345.81},{CNSORDERNO=T43858},{DM=140},{D3=40},{A=70},{KG=15.25},{B3=49.8},{B1=10.8},{C=2},{R3=19},{L5=0},{L3=15},{L4=27},{DM100=145},{DM200=310},{L1=30},{L2=32},{CNSORDERNO2=153360057}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Cast iron sprocket triplex 3/4"x7/16" Z57
Cast iron sprocket triplex 3/4"x7/16" Z57
Z
Number of teeth
57
57
DE
de
355.9
355.9
mm
DP
dp
345.81
345.81
mm
CNSORDERNO
Order number
T43858
T43858
DM
dm
140
140
mm
D3
40
40
mm
A
70
70
mm
KG
15.25
15.25
kg
B3
49.8
mm
B1
b1
10.8
mm
C
2
mm
R3
r3
19
mm
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도