??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
TYPE
膜片类型
MAT1
主体 材质
S45C
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
发黑
ENCL
附件
锁紧螺栓/固定螺丝
D
65 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LL1
左 L1
26.5 mm
RL1
右侧 L1
25.0 mm
LL2
L2
5.5 mm
LD1
左 D1
41 mm
RD1
右侧 D1
42 mm
LPCD
左侧 P.C.D.
29 mm
RPCD
右侧 P.C.D.
36 mm
M
紧固螺栓
M5X25
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
6
RX
容许扭矩(N*m)
60
PJ
容许偏角
0.6 °
PX
容许偏心
mm
GC
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
mm
MAXSPEED
最高转速(r/min)
8000
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ZF
容许轴向振幅
mm
XS
补偿系数
1.5 mm
WEI
重量
g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220989.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注