??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
膜片类型
MAT1
主体 材质
S45C
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
发黑
ENCL
附件
锁紧螺栓/固定螺丝
D
87 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
DD1
D1
62
PCD1
P.C.D.
50
M
紧固螺栓 尺寸
M6X30
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
13.7
RX
容许扭矩(N*m)
200
PJ
容许偏角
0.6 °
PX
容许偏心
mm
GC
静态扭转刚度常数(N*m/rad)
mm
MAXSPEED
最高转速(r/min)
6000
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
ZF
容许轴向振幅
mm
XS
补偿系数
1.5 mm
WEI
重量
kg
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220981.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注