??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
TYPE
mopianleixing
MAT1
zhuti caizhi
S45C
MAT2
mopian caizhi
buxiugang
SUR
zhuti biaomianchuli
fahei
ENCL
fujian
jingguluoshuan/gudingluosi
D
65 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
LL1
zuoL1
26.5 mm
RL1
youL1
25.0 mm
LL2
L2
5.5 mm
LD1
zuoD1
41 mm
RD1
youD1
42 mm
LPCD
zuo P.C.D
29 mm
RPCD
you P.C.D
36 mm
M
jingguoluoshuan
M5X25
NJ
luoshuan jingguniuju(N*m)
6
RX
rongxuniuju(N*m)
60
PJ
rongxupianjiao
0.6 °
PX
rongxupianxin
mm
GC
jingtainiuzhuangangduchangshu(N*m/rad)
mm
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
8000
GXJ
guanxingju(kg*m^3)
ZF
rongxuzhouxiangzhengfu
mm
XS
buchangxishu
1.5 mm
WEI
zhongliang
g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220989.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報