??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
daima
CASWSK
TYPE
mopianleixing
shuangmopianxing
MAT1
zhuti caizhi
S45C
MAT2
mopian caizhi
buxiugang
SUR
zhuti biaomianchuli
fahei
ENCL
fujian
jingguluoshuan/gudingluosi
D
40 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
RX
rongxuniuju(N*m)
8
PJ
rongxupianjiao
1 °
PX
rongxupianxin
0.2 mm
GC
jingtainiuzhuangangdu(N*m/rad)
6300 mm
MAXSPEED
zuigaozhuansu(r/min)
10000
GXJ
guanxingju(kg*m^3)
7.73X10^-4
ZF
rongxuzhouxiangzhengfu
±0.5 mm
XS
buchangxishu
1.5 mm
WEI
zhongliang
332 g
LINK
wangzhi
https://www.srdfaa.com/product/1141603220996.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение