??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CASWSMK
TYPE
膜片类型
双膜片型
MAT1
主体 材质
S45C
MAT2
膜片 材质
不锈钢
SUR
主体表面处理
发黑
ENCL
附件
紧固螺栓/固定螺丝
D
40 mm
D1
d1
mm
D2
d2
mm
DD1
d1
32 mm
PCD
P.C.D
23 mm
M
紧固螺栓
M4X18
NJ
螺栓 紧固扭矩(N*m)
3.5
RX
容许扭矩(N*m)
8
PJ
容许偏角
1 °
PX
容许偏心
0.2 mm
GC
静态扭转刚度(N*m/rad)
6300 mm
MAXSPEED
最高转速(r/min)
10000
GXJ
惯性矩(kg*m^3)
7.58X10^-4
ZF
容许轴向振幅
±0.5 mm
XS
补偿系数
1.5 mm
WEI
重量
331 g
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220996.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注