??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
IDNR
Identnummer
CNSORDERNO
Bestellnummer
1827020292
CYL
Zylinder
125 - 125 mm
A
Abstand
12.0 mm
B
Abstand
45.5 mm
C
Abstand
29.0 mm
D
Abstand
6.5 mm
E
Abstand
21 mm
M1
Gewinde
M5x10
MA1
2 Nm
MAT
Material
Aluminium
CNSMASSEXACT
Mass
0.031 kg
VER
1
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
Bemaßung