??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
CBFPA
MAT
Pulley material
LV
MATX
Flange material
LV
SUR
surface
ben
NT
No. of Teeth
TNW
tnw
S2M
TS
Tooth Shape
A
W
mm
SHS
Shaft Hole Specifications
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
Введите значение для DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
PD
P.D.
8.91 mm
OD
O.D.
8.40 mm
F
12 mm
E
6.0 mm
ZJG1
Set Screw Angle
ZJG2
Flange not Attached
ZJG3
Flange Attached on One Side Only
ZJG7
Flange cutting
FC
FC 0.5mm Increment
ZJG4
Machining threaded holes
WMC
mm
WA
mm
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222896.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение