??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CBHCPA
MAT
带轮材质
铝合金
MATX
法兰材质
铝合金
SUR
表面处理
本色阳极氧化处理
NT
齿数
TNW
种类·公称宽度
DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
A
7.0 mm
W
11.0 mm
PD
P.D.
22.92 mm
OD
O.D.
22.16 mm
D
13 mm
F
25 mm
E
16 mm
L
9.0 mm
M
紧固螺栓
M2*8
N
紧固扭矩
0.4
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222878.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注