??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
CBHCPA
MAT
Pulley material
LV
MATX
Flange material
LV
SUR
surface
ben
NT
No. of Teeth
TNW
tnw
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
A
11.0 mm
W
16.0 mm
PD
P.D.
38.20 mm
OD
O.D.
37.24 mm
D
26 mm
F
45 mm
E
30 mm
L
12.5 mm
M
m
M3*10
N
n
1.5
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222878.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報