??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
CODE
code
CBHCPA
MAT
Pulley material
LV
MATX
Flange material
LV
SUR
surface
ben
NT
No. of Teeth
TNW
tnw
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
A
17.0 mm
W
22.0 mm
PD
P.D.
50.93 mm
OD
O.D.
49.56 mm
D
36 mm
F
58 mm
E
40 mm
L
14 mm
M
m
M4*14
N
n
0.4
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603222878.html
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
情報