??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
code
MAT
texture
MATX
texture1
BG
bushing
S45C
SUR
surface
SUR1
surface1
SURB
bushingsurface
NT
No. of Teeth
TNW
tnw
BW
Belt width
PS
Pulley shape
DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
Введите значение для DD
d Shaft Hole Dia. 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
PD
P.D.
56.600 mm
OD
O.D.
55.220 mm
F
61 mm
E
45 mm
W
mm
A
mm
ZJG2
Flange not Attached
ZJG3
Flange Attached on One Side Only
ZJG7
Flange cutting
FC
FC 0.5mm Increment
LINK
link
https://www.srdfaa.com/category/15
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение