??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
MAT
带轮材质
MATX
法兰材质
SUR
表面处理
NT
齿数
TNW
种类·公称宽度
BW
皮带宽度
15.0 mm
TS
带轮形状
A
SHS
轴孔规格
DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
输入参数值: DD
d 轴孔直径最小单位1mm
mm
cm
inch
ft
Z
mm
J
J最小单位0.1
mm
Q
mm
R
mm
S
S最小单位0.1
mm
T
T最小单位0.1
mm
A
17.0 mm
W
22.0 mm
PD
P.D.
38.20 mm
OD
O.D.
36.35 mm
F
40 mm
E
27 mm
ZJG
挡圈槽加工
SRG
SRG最小单位0.5mm
mm
ZJG1
变更止动螺丝角度
ZJG2
不铆接法兰
ZJG3
仅铆接单侧法兰
ZJG4
侧面通孔
KSC
KSC 最小单位0.5
KFC
KFC最小单位0.5
KTC
KTC 最小单位0.5
K
K 最小单位0.5
ZJG5
侧面螺纹孔
QFC
QFC最小单位1
mm
QSC
QSC最小单位1
mm
QTC
QTC最小单位1
mm
M
M选择
ZJG6
侧面沉孔
ZSC
ZSC最小单位0.5
ZFC
ZFC 最小单位0.5
ZTC
ZTC最小单位0.5
mm
ZM
ZM选择
ZJG7
法兰切割
FC
FC 最小单位0.5
ZJG8
变更螺纹孔尺寸
TPC
TPC 选择
LINK
网站链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603222787.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注