??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
TYPE
类型
压入型
MATG
主体材质
SUS304
MATT
调整环材质
SUS304
MATZT
主球材质
MATH
副球材质
SUS440(HRC55~)
D1
mm
D
9 mm
L
4 mm
H
1 mm
L1
1.1 mm
DD
d
4.00 mm
NLO
耐负载N(kgf)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221799.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注