??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
CCCHG
MATG
Cue ball material
SUJ2
MAT
Shell material
SS400
MATZT
The main material
SCM415
MATH
Sub ball material
SUJ2
MATCT
Thread material
SCM415
NO
Nominal model
24 mm
D
24 mm
DD
d
15.875 mm
HH
h
20.5 mm
H1
h2
12 mm
F1
4 mm
NLO
Load resistance N (kgf)
196.1(20)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221725.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение