??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CCCHN
MATG
主体材质
SUS304
MATH
调整环材质
SUS304
MATZQ
主球材质
SUS440C(HRC55~)
MATFQ
副球材质
SUS440C(HRC55~)
D1
mm
L1
1.5 mm
H
6.5 mm
M
6 mm
L
15 mm
DD
d
5.56 mm
B
3 mm
LL
3.5 mm
NOL
耐负载N(kgf)
41(4.2)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221808.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注