??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CCCHP
MATZT
主体材质
SUS304
MATH
调整环材质
SUS304
MATG
钢珠材质
SUS440C~(HRC55~)
MATCT
壳体材质
SUS304
MATTH
弹簧材质
SUS631J1
MATKH
扣环材质
SUS304
D1
D
16 mm
L
14.0 mm
L1
1.5 mm
DD
d
5.56 mm
LL
1.5
LOMIN
最小负载(N)
23
LOMAX
最大负载(N)
30
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221595.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注