??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CCCHY
MATG
主球材质
SWRM12
MATZT
主体材质
SPCD
MATH
框架材质
-
MATCT
弹簧材质
-
NO
规格
69 mm
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
H1
7.5 mm
TH
弹簧下沉量
-
NLO
耐负载N(kgf)
294(30kg)
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221724.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注