??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
CCCHY
MATG
Cue ball material
SWRM12
MATZT
The main material
SPCD
MATH
Frame material
-
MATCT
Spring material
-
NO
Specification
69 mm
D
69 mm
D1
42 mm
D2
29.5 mm
DD
d
25.4 mm
H
31 mm
HH
h
17 mm
H1
7.5 mm
TH
Spring sinking
-
NLO
Load resistance N (kgf)
294(30kg)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221724.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение