??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
CODE
CCCSB
TYPE
type
Screw type
MATG
The main material
SUSXM-7
MATT
Adjusting ring material
SUS304
MATZT
Cue ball material
SUS440C(HRC55~)
MATH
Sub ball material
SUS440C(HRC55~)
M
m
L
14 mm
L1
1.3 mm
D
5 mm
DD
d
4.76 mm
S
4 mm
T
t
5 mm
NLO
Load resistance N (kgf)
5(0.5)
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221804.html
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение