CCMBGH10-30
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/ccmbh889-2_asmtab.prj},{NB=CCMBGH10-30},{CODE=CCMBGH},{TYPE=B xing zhuang},{PTX=biao zhun wai},{MAT=ju an zhi},{HRD=xsa70},{C=hei se},{ZC=SUJ2},{ZMAT=SUM},{ZSUR=wu dian jie },{DD=10},{D=30},{M=M6},{MX=6},{BF=8},{JF=12},{JAZ1=176},{JAZ2=94},{JAZ3=51},{B=11},{D1=26},{B1=8},{RR=0.3},{G=5},{R=15},{SYZC=6000ZZ},{PPATH=ccmbh889-2/ccmbh889-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CCMBGH
CCMBGH
TYPE
类型
B形状
PTX
平头型
标准外螺纹型
标准外螺纹型
MAT
材质
聚氨酯
HRD
硬度
肖氏A70
肖氏A70
C
颜色
黑色
黑色
ZC
轴承材质
SUJ2
SUJ2
ZMAT
轴材质
SUM
SUM
ZSUR
轴表面处理
无电解镀镍
无电解镀镍
DD
d
10
10
mm
D
30
30
mm
M
(粗牙螺纹)
M6
M6
BF
标准型(F)
8
8
JF
加长型(F)
12
12
JAZ1
肖氏A90(聚氨酯)
176
176
mm
JAZ2
肖氏A70(聚氨酯)
94
94
mm
JAZ3
肖氏A50(聚氨酯)
51
51
mm
B
11
11
mm
D1
26
26
mm
B1
8
8
mm
RR
r
0.3
0.3
min
G
5
5
mm
SYZC
使用轴承
6000ZZ
6000ZZ
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221277.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸