CCMBGH5-20
SRD-FA
SRD-FA
p
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/p/ccmbh889-1_asmtabl.prj},{NB=CCMBGH5-20},{CODE=CCMBGH},{TYPE=A xing zhuang},{PTX=biao zhun wai},{MAT=ju an },{HRD=xsa70},{C=hei se},{ZC=SUJ2},{ZMAT=SUM},{ZSUR=wu dian jie },{DD=5},{D=20},{M=M4},{MX=4},{JAZ1=78},{JAZ2=20},{JAZ3=9},{B=5},{D1=16},{RR=0.30},{G=2.4},{R=5},{SYZC=625ZZ},{PPATH=ccmbh889-1/ccmbh889-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
CCMBGH
CCMBGH
TYPE
type
A shape
PTX
Flat type
Standard external thread type
Standard external thread type
MAT
Material
Polyurethane (pu)
HRD
hardness
shore A70
shore A70
C
color
black
black
ZC
Bearing material
SUJ2
SUJ2
ZMAT
Shaft material
SUM
SUM
ZSUR
Shaft surface treatment
Electroless nickel plating
Electroless nickel plating
DD
d
5
5
mm
D
20
20
mm
M
(Coarse thread)
M4
M4
F
5
5
mm
JAZ1
Shore A90 (Polyurethane)
78
78
mm
JAZ2
Shaw A70(polyurethane)
20
20
mm
JAZ3
Shaw A50(polyurethane)
9
9
mm
B
5
5
mm
D1
16
16
mm
RR
r
0.30
0.30
min
G
2.4
2.4
mm
SYZC
Use bearings
625ZZ
625ZZ
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603221277.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도