??
Catalog navigation
CAD模型选择
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CCOP
TYPE
滚轮种类
压制轮
NS
安装螺帽种类
普通螺帽(JIS3种)
TP
轮距
MATG
滚轮材质
STG
滚轮表面处理
镀锌
NFZ
耐负载
15kgf(147N)
MATC
型材材质
STC
型材表面处理
镀锌
MATL
螺丝·螺帽材质
STL
螺丝·螺帽表面处理
镀锌
NO
滚轮数量
L
68 mm
ZJGCC
变更倒角尺寸
H
h
29.7 mm
D
d
25.4 mm
W
w
10.0 mm
T
t
1.6 mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221402.html
下载CAD模型
预览
3D
尺寸标注