CCRLAU50-T3-12-L100
SRD-FA
SRD-FA
p
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/p/ccrla877-1-1_asmtab.prj},{NB=CCRLAU50-T3-12-L100},{CODE=CCRLAU},{SUR=zi ran se},{HRD=xsa90},{D=50},{T=3},{TX=3,5,10},{DD1X=12.0},{DD=12},{L=100},{LX=100,150,200,250,300,350,400,450,500},{SYZC=B6001ZZ},{D1=28},{B=8},{DD1=22.0},{DD2=18.0},{DD3=22.0},{ZJGLC=},{LC=100},{PPATH=ccrla877/ccrla877-1-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
CODE
CCRLAU
CCRLAU
XMAT
Core material
Aluminum alloy
ZCMAT
Bearing material
gang
SUR
chen ceng
zi ran se
zi ran se
HRD
ying du
xsa90
xsa90
D
50
50
mm
T
3
5
10
3
5
10
mm
DD
d
12
12
L
100
150
200
250
300
350
400
450
500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
mm
SYZC
shiyongzhouceng
B6001ZZ
B6001ZZ
D1
28
28
mm
B
8
8
mm
DD1
d1(lvhejin)
22.0
22.0
DD2
gang
18.0
18.0
DD3
bu xiu gang
22.0
22.0
ZJGLC
Change the large size
N/A not processed
LC (change the tolerance of L dimension)
N/A not processed
LC (change the tolerance of L dimension)
LC
Change the large size
100
100
LINK
link
https://www.srdfaa.com/product/1141603220238.html
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도