您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
CELRT40
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
19-链轮-链条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/s/lianlunliantiao973-2_asmtab.prj},{NB=CELRT40},{CODE=CELRT},{TYPE=jia},{MAT=SUM22L},{MAT1=S45C},{MAT2=SS400},{SUR=fa hei},{HRD=-},{HRD1=35~40HRC},{HRD2=-},{SPE=40},{K=11},{PPATH=lianlunliantiao973-2/lianlunliantiao973-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
代码
CELRT
TYPE
类型
加长型
MAT
接头材质
SUM22L
MAT1
安装部材质
S45C
MAT2
螺帽材质
SS400
SUR
表面处理
发黑
HRD
接头硬度
-
HRD1
安装部硬度
35~40HRC
HRD2
螺帽硬度
-
SPE
适用滚轮链条公称尺寸
40
40
LMIN
Lmin
175.0
175.0
mm
PMIN
Pmin
163.0
163.0
mm
A
39.0
39.0
mm
B1
11.2
11.2
mm
B2
13
13
mm
C
6.0
6.0
mm
L1
115
115
mm
D
4.0
4.0
mm
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603221612.html
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸