CFF-10
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B5-滚珠丝杠
滚珠丝杠总和
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunzhusigang/gunzhusigangzonghe/cff.prj},{NB=CFF-10},{CODE=CFF},{GG=10},{XD=10},{L=27},{H=10},{F=17},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{L1=7.5},{T1=5.0},{D1=4.5},{D2=8.0},{I=4.0},{M=M10*1.0},{T=16},{ZJ=14.0},{PPATH=sigangzhichengzuo/cff/cff04.prj},{PDF=cff.pdf}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
CODE
CFF
CFF-SET
CFF
CFF-SET
GG
10
10
XD
10
10
L
27
27
H
10
10
F
17
17
E
29.5
29.5
D
34
34
A
52
52
PCD
42
42
B
42
42
L1
7.5
7.5
T1
5.0
5.0
D1
4.5
4.5
D2
8.0
8.0
I
4.0
4.0
M
M10*1.0
M10*1.0
T
16
16
ZJ
14.0
14.0
PDF
cff.pdf
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews