603112112
BEA Ingranaggi
Chains
Chains
Chains Bea
Chains with attachements
Powered by
CAD模型選擇
{bea/chains/chains/chains_bea/chains_with_attachements/chains_bea_m1_02_asmtab.prj},{NB=603112112},{TYPE=M1/02},{D2=4.45},{ISO=08B-1},{CNSORDERNO=603112112},{P=12.700},{PI=1/2”},{B1=7.75},{D1=8.51},{A2=17.0},{G=11.81},{A=9.5},{B=4.3},{C=18.4},{D=14.1},{E=0.0},{F=1.4},{CMIN=18.0},{CMED=21.1},{KG=0.77},{VERS=7},{PPATH=chains_with_attachemnts_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
ISO
08B-1
08B-1
CNSORDERNO
Order number
603112112
603112112
P
p
12.700
12.700
mm
PI
p
1/2”
1/2”
Inch
B1
b1 min.
7.75
7.75
mm
D1
d1 max.
8.51
8.51
mm
A2
a2 max.
17.0
17.0
mm
G
g max.
11.81
11.81
mm
A
9.5
9.5
mm
B
4.3
4.3
mm
C
C max.
18.4
18.4
mm
D
14.1
14.1
mm
F
1.4
1.4
mm
CMIN
Minimum breaking load
18.0
18.0
KN
CMED
Average breaking load
21.1
21.1
KN
KG
q ?
0.77
0.77
kg/m
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸