??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
MFC
Caratterisitche principali
"Frequenza di lavoro: oltre 20 cicli al secondo; alta resistenza alle sollecitazioni dell'ambiente di lavoro; resistenza alla corrosione."
LD
Descrizione lunga
"Perché il cilindro pneumatico standard non è adatto alle macchine per il Sorting di prodotti agricoli? Le macchine per il Sorting di ortaggi richiedono velocità di operazione e frequenza molto alte: nei pochi istanti di caduta il sistema di scarto seleziona i prodotti conformi separandoli da quelli inutilizzabili ed opzionalmente anche da quelli considerati prodotti di seconda scelta, mediante un meccanismo a palette azionate da cilindri pneumatici ad alta velocità. Uno dei componenti chiave di questo tipo di selezionatrice è sicuramente il cilindro pneumatico che aziona le palette. Un'operatività di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, aggiunta all’alta corrosività dell’ambiente operativo rendeva veramente difficile la progettazione di un cilindro, che oltre a garantire i livelli di lavoro richiesti doveva anche essere di piccole dimensioni e resistente alla corrosione. La soluzione standard non è sufficiente, per questo è stato progettato un cilindro personalizzato per raggiungere oltre 20 cicli completi di funzionamento al secondo. Il cilindro che abbiamo progettato era in grado di lavorare per lungo tempo e di occupare uno spazio estremamente ridotto dietro la palettina utilizzata per scartare gli ortaggi non conformi. Abbiamo creato un prodotto unico e non copiabile, capace di rendere queste macchine un vero e proprio capolavoro tecnologico, ai limiti della pneumatica. La capacità di lavorare e collaborare per queste sfide tecnologiche ha permesso a Cy.Pag. di costruire relazioni forti nel tempo, che durano da decenni. Oltre 25 anni di esperienza nel settore e più di 5.000 progetti speciali realizzati. Un cilindro pneumatico su misura può garantire un simile vantaggio competitivo anche ad altre macchine del settore Food (Agricolture): come ad esempio: il Banco di Monda, la Selezionatrice ottica o con sensori, il Nastro di Cernita corpi estranei. Dal '98 a Gennaio 2021 abbiamo prodotto quasi 270.000 cilindri speciali per questa applicazione. Leggi il caso completo cliccando qui: https://cypag.com/case-study-food-sorting/"
MU
Unità prodotte
Oltre 250.000
AL
Ambiente di Lavoro
Altamente corrosivo, dovuto all'acidità della polpa di pomodoro ed ai lavaggi frequenti. Per tutta la stagione di raccolta 24h su 24h, 7 giorni su 7.
LINK
Link Case Study
https://cypag.com/case-study-food-sorting/
Download modelli CAD
Anteprime