??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
NAME
Name
spn86100
CODE
Code
SPN86100
MFC
Caratterisitche principali
Operation up to -40°C; Adaptability to small spaces; Double Acting Stroke;
LD
Long description
L'azienda Leader di mercato nella produzione di porte per autobus e treni.Progettare una soluzione che fosse affidabile, durasse nel tempo, rispettasse i dimensionamenti richiesti dalla struttura delle porte e riuscisse a sopportare gli sbalzi di temperatura (fino -40°C) e umidità dettati dal clima, ha richiesto tempo, ma soprattutto una serie molto lunga di test che hanno permesso di arrivare ad una soluzione ai limiti della perfezione.Per ottimizzare il peso del cilindro i tiranti sono stati ridotti da 4 a 2. L’utilizzo di una minor quantità di materiale per la costruzione, ha ridotto non solo il peso, ma anche il costo di produzione; il che significa avere un costo a pezzo inferiore per il produttore di porte con apertura pneumatica. Tutto questo senza compromettere la solidità generale.Tra il ‘98 e il 2020 sono stati venduti quasi 300.000 cilindri pneumatici con le applicazioni descritte, grazie a questa collaborazione possiamo dire di essere uno dei principali fornitori di soluzioni su misura per l’apertura di porte di Autobus.
MU
Unità prodotte
Over 300.000
AL
Ambiente di lavoro
Work environment subject to large thermal changes; Adaptability to small and restricted spaces;
LINK
Case study link
https://cypag.com/en/case-study-bus-and-train-doors-opening-with-customized-pneumatic-cylinders/
Download modelli CAD
Anteprime