??
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
MODEL
型式
IY-J015
BORE
チューブ内径
16 mm
DD9
Dd9
5 -0.030/-0.060
DD
5.0 mm
D
d
4.8 mm
LL
L
16.6 mm
L
l
12.2 mm
M
m
1.5 mm
T
t
0.7 mm
CRIN
使用する止メ輪
軸用 C 形 5
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー