??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
MODEL
Model
IY-J015
BORE
Bore size
16 mm
DD9
Dd9
5 -0.030/-0.060
DD
5.0 mm
D
d
4.8 mm
LL
L
16.6 mm
L
l
12.2 mm
M
m
1.5 mm
T
t
0.7 mm
CRIN
Applicable snap ring
C-5 type for pivot
Baixar modelos em CAD
Previews