??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Description type fabricant
CL8
DESCRIPTION14
Description courte
MATERIAL
Matériau
FARBE
Couleur
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
6.5 mm
LAENGEL
Longueur (L)
27.3 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
100
HOEHEH
Hauteur (H)
16.0 mm
BREITEW
Largeur (W)
12.5 mm
BETRIEBSTEM46
Températures d'utilisation
HOEHEH2
Hauteur (H2)
5.0 mm
TYPBEFESTIG65
Vis de fixation
KABELBINDER68
Largeur max. collier de serrage
8.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques