??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
MANUFACTURE19
Manufacturer Type Description
CL8
DESCRIPTION14
Short Description
MATERIAL
Material
FARBE
Colour
DURCHMESSER25
Fixing hole Ø FH
6.5 mm
LAENGEL
Length L
27.3 mm
NO_CU_PER_OU
Number of content units per order unit
1
QUANTITY_MIN
Minimum order quantity
100
HOEHEH
Height H
16.0 mm
BREITEW
Width (W)
12.5 mm
BETRIEBSTEM46
Operating Temperature
HOEHEH2
Height (H2)
5.0 mm
TYPBEFESTIG65
Fixing srew
KABELBINDER68
Cable Tie Width max.
8.0 mm
URL1
Deeplink
Deeplink
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
Измерение