10 22 0014 0056/013
MBO Oßwald
Clevises / Clevis joints
Powered by
CAD모델 선택
{mbo_osswald/gabelkoepfe202f20gabelgelenke/gabelkoepfe20mit20langloch.prj},{NB=10 22 0014 0056/013},{PREVIEW=../_pool_/27/73/gabelkopf-mit-langloch_700x700px.png},{REF=10 22 0014 0056/013},{IDENT=Gabelkopf mit Langloch G 14x56 M14 x 2 Stahl galv. verzinkt weiß},{SIZE=G 14x56 M14},{MATERIAL=Stahl},{SURFACE=galv. verzinkt weiß},{D1PM01=14,2},{GPM05=56},{A1=27},{A2=27},{B2=14},{D2=M14 x 2},{THREAD=Regelgewinde rechts},{D3PM03=24},{D3M03=},{F=1},{L1=101},{L2=85},{L3=22,5},{L4=28},{WEIGHT=0,208},{WEB=mbo Oßwald eShop},{WEBTOOPEN=https://www.mbo-osswald.de/shop/gabelkopf-mit-langloch-g-14x56-m14-stahl-galv.-verzinkt-weiss},{DEFAULTSORTATTR=966}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PREVIEW
Preview
REF
Article no.
10 22 0014 0056/013
10 22 0014 0056/013
IDENT
Identifier
Clevis with elongated hole G 14x56 M14 x 2 Steel electr. galvanised white
Clevis with elongated hole G 14x56 M14 x 2 Steel electr. galvanised white
SIZE
Size
G 14x56 M14
G 14x56 M14
MATERIAL
Material group
Steel
Steel
SURFACE
Surface
electr. galvanised white
electr. galvanised white
D1PM01
d1 ±0,1
14,2
14,2
mm
GPM05
g ±0,5
56
56
mm
A1
a1 h11
27
27
mm
A2
a2
27
27
mm
B2
b2
14
14
mm
D2
d2
M14 x 2
M14 x 2
mm
THREAD
Thread version
Regular thread right
Regular thread right
D3PM03
d3 ±0,3
24
24
mm
F
f ±0,2
1
1
mm
L1
l1
101
101
mm
L2
l2
85
85
mm
L3
l3
22,5
22,5
mm
L4
l4
28
28
mm
WEIGHT
Mass per piece
0,208
0,208
kg
WEB
Link to website
mbo Osswald eShop
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도