??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
IDNR
Identification
166-50600
DESCRIPTION14
Description courte
Clip de fixation en acier galvanisé avec profilé PVC
MANUFACTURE19
Description type fabricant
AFCS10
MATERIAL
Matériau
galvanized steel, Polyvinylchloride
FARBE
Couleur
metal, black
DURCHMESSER25
Ø trou de fixation (FH)
5.1 mm
BUENDELMAX
Ø câble max.
11.0 mm
NO_CU_PER_OU
Nombre d'articles par commande
1.000
QUANTITY_MIN
Minimum de commande
10.000
BREITEW
Largeur (W)
12.7 mm
BETRIEBSTEM47
Températures d'utilisation
-20 °C à +105 °C
NENNMASS
Ø nominal
10 mm
BREITEW2
Largeur (W2)
17.4 mm
BETRIEBSTE130
Températures d'utilisation
-20 °C à +105 °C
URL1
Deeplink
Deeplink(de)
K
Ø câble max.
11.0 mm
L
Largeur
12.7 mm
M
Ø trou de fixation (FH) métric
5.1
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
Infos techniques