M1-P-30
CKD
食品製造工程用 FP※系列
FP1
Environmental resistance G-FP1-HP1 series
CMK2-G-FP1-HP1
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/fp_series/fp1/g_fp1_hp1/cmk2/cmk2_pin_rod_clevis.prj},{NB=M1-P-30-25},{TYPE=M1-P-30},{BORE=25},{A=46},{D=4},{CD=12},{EL=37},{T=2.5},{X=13.0},{Y=21},{MASS=50},{CL=25},{INFOTEXT=Product Info }
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HELP_VARIABLE
TYPE
Model no.
M1-P-30
M1-P-30
BORE
Applicable tube inner diameter
25
25
mm
A
46
46
mm
D
4
mm
CD
12
12
mm
EL
37
37
mm
T
2.5
2.5
mm
X
13.0
13.0
mm
Y
21
21
mm
MASS
Weight
50
50
g
INFOTEXT
產品信息
產品信息
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求
Previews
3D
尺寸