VP35-60M-AA4
IMI Bimba Products
Vacuum
Inch
Venturi Vacuum Pumps
Fastbreak Pumps with Blowoff
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/vacuum/inch/venturi_vacuum_pumps/fastbreak_pumps_with_blowoff/configurator_6_asmtab.prj},{NB=VP35-60M-AA4},{PR=VP35},{TT=},{SP=VP35},{FL=60},{VL=M},{OP=},{SI=AA4},{SS=},{VG=},{PPATH=assemblies/configurator_6_asmtpl.prj},{PRA=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
PN
Part No.
VP35-60M-AA4
PR
Product
VP35
TT
Thread Type
Imperial
Metric
Imperial
Metric
SP
Supply Port
(Round Body N.C.)
M8 (Round body N.C. with M8)
SV (Square body N.C.)
SVNO (Square Body N.O.)
SV12 (Square body N.C. 12V)
(Round Body N.C.)
M8 (Round body N.C. with M8)
SV (Square body N.C.)
SVNO (Square Body N.O.)
SV12 (Square body N.C. 12V)
FL
Max. Flow Level
60
90
100
150
60
90
100
150
VL
Max. Vac. Level
M (20" Hg [677 mbar)
H (28" Hg [948 mbar])
M (20" Hg [677 mbar)
H (28" Hg [948 mbar])
OP
Operating Pressure
(80 psi [5.5 bar])
60 (60 psi [4.0 bar])
(80 psi [5.5 bar])
60 (60 psi [4.0 bar])
SI
Silencer
AA4 (Closed End)
ST4 (Straight-through - Standard)
STAA4 (Hybrid)
AA4 (Closed End)
ST4 (Straight-through - Standard)
STAA4 (Hybrid)
SS
Switch/Sensor
None (Standard)
VSMN-QD-6 (Switch - NPN with QD)
VSMP-QD-6 (Switch - PNP with QD)
VTMV-QD-6 (Sensor 1-5 VDC with QD)
None (Standard)
VSMN-QD-6 (Switch - NPN with QD)
VSMP-QD-6 (Switch - PNP with QD)
VTMV-QD-6 (Sensor 1-5 VDC with QD)
VG
Vacuum Gauge
without Vacuum Gauge
VG-150-GF
without Vacuum Gauge
VG-150-GF
A
Air Supply Port A
1/8 NPT F
B
Vacuum Port B
1/4 NPT F
C
Exhaust Port C
1/4 NPT F
D
0.21 [5.30]
INCH [mm]
E
1/8 NPT F
F
M5
G
4.24 [107.70]
INCH [mm]
H
0.75 [19.10]
INCH [mm]
J
0.59 [15.00]
INCH [mm]
K
0.54 [13.70]
INCH [mm]
L
1.36 [34.50]
INCH [mm]
M
0.38 [9.60]
INCH [mm]
N
0.95 [24.10]
INCH [mm]
P
1.20 [30.50]
INCH [mm]
R
0.80 [20.30]
INCH [mm]
S
4.28 [108.70]
INCH [mm]
T
1.70 [43.20]
INCH [mm]
U
7.22 [183.4]
INCH [mm]
V
10-32
W
0.38 [20.70]
INCH [mm]
X
1.00 [25.40]
INCH [mm]
Y
1.75 [95.20]
INCH [mm]
Z
2.25 [57.20]
INCH [mm]
AA
2.42 [61.3]
INCH [mm]
BB
N/A
INCH [mm]
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도