F10971
Haberkorn
Driving elements
Chains
Economic with straight plates DIN 8187
Powered by
CAD모델 선택
{haberkorn/driving_elements/chains/economic_with_straight_plates_din_8187/duplex_c_l_src_with_straight_plates.prj},{NB=F10971},{NAME=Connecting link duplex 10 B-2 (5/8\"x3/8\") straight plates},{ANSI=10B-2},{P=15.875},{TYPE=1},{CNSORDERNO=F10971},{A=29.200},{B=5.000},{C=1.500},{D=14.730},{E=9.500},{F=15.880},{G=1.000},{H=37.000},{I=2.300},{L=1.000},{L1=0.000},{M=3.600},{M1=0.000},{N=5.200},{O=8.700},{PX=26.400},{Q=1.900},{R=11.100},{S=1.900},{VERS=2},{CNSORDERNO2=711115226}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
NAME
Name
Connecting link duplex 10 B-2 (5/8"x3/8") straight plates
Connecting link duplex 10 B-2 (5/8"x3/8") straight plates
ANSI
10B-2
10B-2
P
p
15.875
15.875
mm
TYPE
Type
1
CNSORDERNO
Order number
F10971
F10971
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
미리보기
3D
치수도