??
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
KBN
COSIBU
ATTR33
Artikel-Gruppe
Bürstengarnituren
ATTR56
Bauform
wandhängend
ATTR58
Baureihe/Produktserie
cosima
DESCRIPTION
Benennung
Bürstengarnitur
ATTR68
Breite
102 mm
ATTR88
Farbe der Halterung
Chrom
ATTR92
Farbe des Bechers
matt
ATTR93
Farbe des Bürstenstieles
Chrom
ATTR123
Gewicht
1,274 kg
ATTR130
Hersteller-Artikelnummer
2172600010
ATTR131
Herstellername
VIGOUR
ATTR134
Höhe
430 mm
ATTR174
Produkttyp/Modellnummer
COSIBU
ATTR197
Tiefe
130 mm
ATTR214
Werkstoff des Bechers
Glas
Download CAD models
Previews